Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Impression/marquage
-
Impression/marquage
-
Matériau
-
Avec champ d'inscription
-
Sylbole scannable / sans obstacle
-
Qualité du matériau
-
Utilisation
-
Utilisation
-
Adapté à la commande de méchanismes domotiques
-
Type de traitement de la surface
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
-
Modèle
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Avec lentille/symbole interchangeable
-
Avec lentille/symbole interchangeable
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/N4915M2TN-BTICINO-600.jpg)
BTICINO
LIVINGLIGHT
Réf. N4915M2TN
LL-Touche pers. 1 lentille 1 fonction 2 mod blanc
5,55 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/N4911M2TN-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
LIVINGLIGHT
Réf. N4911M2TN
LL - Touche personnalisables 2 fonctions blanc 2 mod.
4,38 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.