Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Courant de charge nominal
-
Courant de décharge nominal (8/20) (L-N)
-
Courant de décharge total (8/20) (L+N-PE)
-
Mode de pose
-
Tension nominale AC
-
Tension max de régime permanent
-
Nombre de pôles
-
Niveau de protection
-
Classe d'essai type 3
-
Avec filtre anti-parasites
-
Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
-
Section de conducteur flexible max. (fil fin)
-
Avec contact de signalisation à distance
-
Signalisation au niveau de l'appareil
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de connexion
Bticino
Réf. BT-HD4536
AXOLUTE - SCARICATORE DI TENSIONE 230V
3 703,60 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
BTICINO
AXOLUTE
Réf. HD4536
Axolute parasurtenseur White 1 mod
74,26 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.