Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Transparent
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Avec câble de raccordement
-
Régulation de la lumière
-
Commande HVAC
-
Type de traitement de la surface
-
Arrêt forcé
-
Modèle
-
Modèle
-
Spécial animaux
-
Mode de pose
-
Protection au ras du mur
-
Commande auxiliaire possible
-
Température
-
Avec détection du champ arrière
-
Interconnectable
-
Hauteur de montage optimale
-
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
-
Commutateur de pontage
-
Largeur de portée max.
-
Finition de la surface
-
Longueur de portée max.
-
Champ de détection de diamètre au sol
-
Adapté pour une transmission sans fil
-
Commandable à distance
-
Luminosité de déclenchement ajustable
-
Avec voyant
-
Auto-apprentissage de la fonction luminosité
-
Possibilité de cablage d'un variateur déporté
-
Longueur de câble de raccordement
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Durée de marche min.
-
Angle de détection horizontal
-
Luminosité de déclenchement
-
Puissance de coupure max.
-
Puissance de coupure max.
-
Fonction d'alarme
-
Avec capteur acoustique
-
Classe de protection (IP)
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Interrupteur automatique
BTICINO
AXOLUTE
Réf. HD4433
AX - Inter auto PIR + US
203,00 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
BTICINO
AXOLUTE
Réf. HD4434
AX - Inter auto PIR
178,70 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.