Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale
-
Tension nominale
-
Volume
-
Matériau du boîtier/corps
-
Type de courant
-
Classe de qualité matériau boîtier/corps
-
Mode de pose
-
Type de tonalité
-
Protection de la surface du boîtier
-
Transfo incorporé
-
Couleur du boîtier/corps
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de connexion
-
Section de câble
Bticino
Réf. BT-HD4356V230
AXOLUTE - RONZATORE BRONZO 230VAC 8VA
3 831,10 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Bticino
Réf. BT-HD4356V12
AXOLUTE - RONZATORE 12VAC 5VA
2 677,20 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
BTICINO
AXOLUTE
Réf. HD4356V230
AXOLUTE - RONFLEUR 230V 8VA/ BLANC
37,36 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
BTICINO
AXOLUTE
Réf. HD4356V12
AXOLUTE - RONFLEUR 12VAC 5VA/ BLANC
27,39 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.