Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Finition du couvercle
-
Transparent
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Nombre de cloisons fixes
-
Feuille de protection
-
Feuille de protection
-
Nombre de cloisons enfichables
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Avec connecteur de conduit
-
Livraison sur rouleau
-
Largeur
-
Hauteur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
LEGRAND
DLP
Réf. 648905
Moulure DLP sect. 20 x 12,5 mm blanc R9003 - 2,1 m - adhesif
9,73 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
DLP
Réf. 033301
Moulure DLP sect. 20 x 12,5 mm blanc RAL 9010 - long. 3 m
8,52 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
DLP
Réf. 649308
Moulure DLP sect. 20 x 12,5 mm blanc RAL 9003 - long. 2,1 m
5,59 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.