Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Composition
-
Transparent
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Type de commande
-
Contrôle d'app via Bluetooth
-
Type de traitement de la surface
-
Cablage en série
-
Mode de pose
-
Commande auxiliaire possible
-
Mémoire de valeurs de luminosité
-
Utilisable avec un bouton-poussoir
-
Type de fixation
-
Utilisable avec un détecteur de mouvement
-
Utilisable avec un détecteur de présence
-
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
-
Commande radio possible
-
Commande infrarouge possible
-
Finition de la surface
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Type de tension
-
Type de charge
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/HD4411-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Réf. HD4411
Axolute variateur univers.400W 2 mod blanc
131,20 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/HD4410-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Réf. HD4410
Axolute variateur 0-10V 2 mod blanc
125,90 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.