![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/041645-LEGRAND-1000.jpg)
Bell push label holder - surface-mount - 230V-2A -IP30 -classII
Bells, bell pushes
Legrand
Bell push label holder - surface-mount - 230V-2A -IP30 -classII
Réf. 41645
EAN.
3245060416454
Groupe produit : 22
2 689,80 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Forme | Rectangulaire |
---|---|
Avec badge | Non |
Avec éclairage | Non |
Matériau | Plastique |
Mode de pose | Saillie |
Couleur | Autre |
Sans fil | Non |
Longueur | 70 mm |
Largeur | 24 mm |
Hauteur | 35 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK06 |
Classe de protection (IP) | IP30 |
---|---|
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 1.5-1.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Entre axe de fixation horizontale | 42-42 mm |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Non |