Bell - for industrial and alarm use - IP44 - IK10 - 24 V~ - Ø150 mm gong
Legrand
Bell - for industrial and alarm use - IP44 - IK10 - 24 V~ - Ø150 mm gong
Réf. 41416
EAN.
3245060414160
Groupe produit : 22
11 286,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Couleur du boîtier/corps | Gris |
---|---|
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Volume | 98 dB |
Fréquence du signal sonore | 50-60 Hz |
Tension nominale (Un) | 24-24 V |
Type de courant | AC |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP44 |
Radioguidé | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
1 document
PEP
Sélectionnez