Aller au contenu principal
Logo print

Bell - for industrial and alarm use - IP44 - IK10 230 V~ - Ø250 mm gong

Legrand

Bell - for industrial and alarm use - IP44 - IK10 230 V~ - Ø250 mm gong

Réf. 41439 EAN. 3245060414399
Groupe produit : 22
16 956,60 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Couleur du boîtier/corps Gris
Matériau du boîtier/corps Plastique
Volume 98 dB
Fréquence du signal sonore 50-60 Hz
Tension nominale (Un) 207-253 V
Type de courant AC
Classe de protection (IP) IP44
Radioguidé Non
Résistance aux chocs (IK) IK07

Documentation

1 document
Mode d'emploi
4065873-00.pdf pdf (0.21 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00143-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)