![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/410608-LEGRAND-1000.jpg)
Bda DX³ 3P 63A F 300mA 400V - 1.5mod/p - 3mod
DX3
LEGRAND
Bda DX³ 3P 63A F 300mA 400V - 1.5mod/p - 3mod
Réf. 410608
EAN.
3245064106085
Bda DX³ 3P 63A F 300mA 400V - 1.5mod/p - 3mod
1
Groupe produit : 92
444,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension nominale (Un) | 250-440 V |
---|---|
Courant nominal | 63 A |
Courant de défaut nominal ajustable | Non |
Courant de défaut nominal | 0.3-0.3 A |
Temps de retard max. | 0 ms |
Temps de retard ajustable | Non |
Nombre de pôles | 3 |
Type de courant différentiel | F |
Fréquence | 50 Hz |
Tension d'isolement assignée (Ui) | 500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 4 kV |
Section de raccordement cable rigide | 1.5-35 mm² |
Section de raccordement cable souple | 1.5-25 mm² |
Immunisé contre déclenchements intempestifs | Oui |
Avec dispositif de verrouillage | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Degré de pollution | 3 |
---|---|
Température ambiante en fonctionnement | -25-70 °C |
Largeur | 133.5 mm |
Hauteur | 116.7 mm |
Profondeur | 78 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Type de tension | AC |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis , Cable |
Mode de pose | Rail DIN |
Objet connecté | Non |
Plateforme de téléchargement d'applications | Non applicable |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
1 document
Autocad 3D
1 document
PEP
Sélectionnez