Bda DX³ 3P 40A AC 30mA 400V - 1mod/p - 3mod
DX3
LEGRAND
Bda DX³ 3P 40A AC 30mA 400V - 1mod/p - 3mod
Réf. 410471
EAN.
3245064104715
Bda DX³ 3P 40A AC 30mA 400V - 1mod/p - 3mod
1
Groupe produit : 92
313,70 €
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
Tension nominale (Un) | 250-440 V |
---|---|
Courant nominal | 40 A |
Courant de défaut nominal ajustable | Non |
Courant de défaut nominal | 0.03-0.03 A |
Temps de retard max. | 0 ms |
Temps de retard ajustable | Non |
Nombre de pôles | 3 |
Type de courant différentiel | AC |
Fréquence | 50 Hz |
Tension d'isolement assignée (Ui) | 500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 4 kV |
Section de raccordement cable rigide | 1.5-35 mm² |
Section de raccordement cable souple | 1.5-25 mm² |
Immunisé contre déclenchements intempestifs | Non |
Avec dispositif de verrouillage | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Degré de pollution | 2 |
---|---|
Température ambiante en fonctionnement | -25-70 °C |
Largeur | 106.8 mm |
Hauteur | 96 mm |
Profondeur | 78 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Type de tension | AC |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Couleur | Vert/jaune |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis , Cable |
Mode de pose | Rail DIN |
Objet connecté | Non |
Plateforme de téléchargement d'applications | Non applicable |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez