Aller au contenu principal
Logo print

Bda DX³ 3P 40A AC 300mA 400V - 1mod/p - 3mod

DX3 LEGRAND

Bda DX³ 3P 40A AC 300mA 400V - 1mod/p - 3mod

Réf. 410474 EAN. 3245064104746

Bda DX³ 3P 40A AC 300mA 400V - 1mod/p - 3mod

1
Groupe produit : 92
235,10 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Tension nominale (Un) 250-440 V
Courant nominal 40 A
Courant de défaut nominal ajustable Non
Courant de défaut nominal 0.3-0.3 A
Temps de retard max. 0 ms
Temps de retard ajustable Non
Nombre de pôles 3
Type de courant différentiel AC
Fréquence 50 Hz
Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
Section de raccordement cable rigide 1.5-35 mm²
Section de raccordement cable souple 1.5-25 mm²
Immunisé contre déclenchements intempestifs Non
Avec dispositif de verrouillage Oui
Classe de protection (IP) IP20
Degré de pollution 2
Température ambiante en fonctionnement -25-70 °C
Largeur 106.8 mm
Hauteur 96 mm
Profondeur 78 mm
Résistance aux chocs (IK) IK02
Temperature de stockage -40-70 °C
Type de tension AC
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Couleur Vert/jaune
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne à vis , Cable
Mode de pose Rail DIN
Objet connecté Non
Plateforme de téléchargement d'applications Non applicable

Documentation

3 documents
Mode d'emploi
G8191D.pdf pdf (1.06 Mo)
Fiche technique
F01305EN-05.pdf pdf (0.39 Mo)
Fiche technique
F01305FR_05.pdf pdf (0.45 Mo)
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
1 document
Autocad 3D
410472.dwg dwg (0.29 Mo)
3 documents
Agrément
NF-NF012_1340 (0.79 Mo)
PEP
LGRP-00802-V01.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-11142 (0.36 Mo)