Aller au contenu principal
Logo print

Bda DX³ 3P 125A F 30mA 400V - 1.5mod/p - 6mod

DX3 LEGRAND

Bda DX³ 3P 125A F 30mA 400V - 1.5mod/p - 6mod

Réf. 410606 EAN. 3245064106061

Bda DX³ 3P 125A F 30mA 400V - 1.5mod/p - 6mod

1
Groupe produit : 92
927,20 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Tension nominale (Un) 250-440 V
Courant nominal 125 A
Courant de défaut nominal ajustable Non
Courant de défaut nominal 0.03-0.03 A
Temps de retard max. 0 ms
Temps de retard ajustable Non
Nombre de pôles 3
Type de courant différentiel F
Fréquence 50 Hz
Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 6 kV
Section de raccordement cable rigide 1.5-70 mm²
Section de raccordement cable souple 1.5-50 mm²
Immunisé contre déclenchements intempestifs Oui
Avec dispositif de verrouillage Oui
Classe de protection (IP) IP20
Degré de pollution 3
Température ambiante en fonctionnement -25-70 °C
Largeur 186.9 mm
Hauteur 129 mm
Profondeur 78 mm
Résistance aux chocs (IK) IK02
Temperature de stockage -40-70 °C
Type de tension AC
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne à vis , Cable
Mode de pose Rail DIN
Objet connecté Non
Plateforme de téléchargement d'applications Non applicable

Documentation

5 documents
Cahier des charges
Fiche technique
F01206EN-04.pdf pdf (0.42 Mo)
Mode d'emploi
Fiche technique
F01206FR-04.pdf pdf (0.49 Mo)
Cahier des charges
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
1 document
Autocad 3D
410606.dwg dwg (0.28 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00738-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)