Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Désignation des dimensions
-
Tension nominale
-
Capacité
-
Tension nominale
-
Capacité
-
Tension nominale
-
Capacité
-
Nombre de cellules
-
Nombre de cellules
-
Nombre de cellules
-
Désignation IEC
-
Longueur
-
Désignation IEC
-
Longueur
-
Longueur
-
Autre désignation
-
Modèle
-
Modèle
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Bloc d'accus
-
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
-
Boîtier en plastique
-
Adapté à une charge rapide
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Température ambiante
-
Largeur
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre de Pack 1
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/061096-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 061096
Batterie Ni-MH 2x3,6V-2,2Ah pr bloc 62665
325,50 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/061091-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 061091
Batterie Ni-Cd 2x4,8V-1,5Ah pr bloc 62565
180,20 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/061095-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 061095
Batterie Ni-MH 2,4V-2Ah pr bloc 62625
147,20 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/061090-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
BAES
Réf. 061090
Batterie Ni-Cd 2,4V-1,5Ah pr bloc 62525
81,75 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.