![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4786_1-BTICINO-1000.jpg)
BATTERIE RECHANGE POUR L4386/1 & L4386/1L
LIVINGLIGHT
BTICINO
BATTERIE RECHANGE POUR L4386/1 & L4386/1L
Réf. L4786/1
EAN.
8012199450483
BATTERIE RECHANGE POUR L4386/1 & L4386/1L
1
Groupe produit : B21
117,20 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Désignation des dimensions | Autre |
---|---|
Modèle | Nickel-cadmium |
Tension nominale | 4.8 V |
Capacité | 600 mAh |
Désignation IEC | Autre |
Autre désignation | Autre |
Longueur | 15 mm |
Hauteur, borne comprise | 101 mm |
Largeur | 29 mm |
---|---|
Bloc d'accus | Oui |
Boîtier en plastique | Oui |
Température ambiante | 40-40 °C |
Adapté à une charge rapide | Non |
Poids | 92 g |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
7 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez