batterie rechange déclencheur réf.406284
DX3
LEGRAND
batterie rechange déclencheur réf.406284
Réf. 406285
EAN.
3245064062855
batterie rechange déclencheur réf.406284
Groupe produit : 37
45,10 €
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
Montage d'appareils | Autre |
---|---|
Fonction | Autre |
Largeur en nombre de modules | 0.5 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur | 0 |
Tension assignée (Ue) | 3 V |
Type de tension | DC |
---|---|
Avec autotest avec fonction courant de défaut | Non |
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) | 4 |
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale | 125 A |
Largeur | 11 mm |
Hauteur | 83 mm |
Profondeur | 71.5 mm |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez