![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080016-LEGRAND.jpg)
Batibox obturat.energy D16mm
BATIBOX
LEGRAND
Batibox obturat.energy D16mm
Réf. 080016
EAN.
3245060800161
Batibox obturat.energy D16mm
1
Groupe produit : 66
0,68 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Diamètre nominal | 16 mm |
---|---|
Profondeur | 16 mm |
Modèle | Fermé |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Non |
---|---|
Couleur | Gris |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
1 document
Fiche technique
6 documents