Batibox multimat.2 postes 4/5 modules-vert./horiz.50mm
BATIBOX
LEGRAND
Batibox multimat.2 postes 4/5 modules-vert./horiz.50mm
Réf. 080122
EAN.
3245060801229
Batibox multimat.2 postes 4/5 modules-vert./horiz.50mm
1
Groupe produit : 66
7,94 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Autre |
---|---|
Forme | Ovale |
Type de construction | Boîte de jonction/raccordement d'appareils |
Modèle | Double |
Garnissage | Sans |
Diamètre | 67 mm |
Longueur | 143 mm |
Largeur | 72 mm |
Profondeur intérieure | 50 mm |
Pour le nombre d'inserts d'appareil | 5 |
Fixation des appareils | Visser ou à griffe |
Avec vis | Oui |
Pour diamètre du tube | 20/25 mm |
Pour diamètre de câble jusqu'à | 20-25 mm |
Verrouillage de tube | Non |
Entrée de l'arrière | Oui |
Nombre d'entrées | 5 |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Non |
---|---|
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Orange |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Finition du couvercle | Sans |
Fixation du couvercle | Autre |
Plombable | Non |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Etanche à l'air | Non |
Nombre de pôles de la borne | 0 |
Borne, position fixe | Non |
Fixation au crochet de luminaire | Non |
Tubulure | Sans |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
1 document
Brochures
7 documents
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez