![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404521-LEGRAND-1000.jpg)
Base fil 1mod/p - DX/DX³ 4P In <lt/>= 63 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404522-LEGRAND-1000.jpg)
Base fil 1mod/p - DX/DX³ 3P In <lt/>= 63 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404523-LEGRAND-1000.jpg)
Base fil 1mod/p - DX/DX³ 1P neutre N - In <lt/>= 63 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404524-LEGRAND-1000.jpg)
Base fil 1mod/p - DX/DX³ 1P phase L1 - In <lt/>= 63 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404525-LEGRAND-1000.jpg)
Base fil 1mod/p - DX/DX³ 1P phase L2 - In <lt/>= 63 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404526-LEGRAND-1000.jpg)
Base fil 1mod/p - DX/DX³ 1P phase L3 - In <lt/>= 63 A
Prix indicatif (hors TVA)