Aller au contenu principal
Logo print

Base + toit - l 975mm - pr 725 pour armoires XL³ 4000

XL3 4000 LEGRAND

Base + toit - l 975mm - pr 725 pour armoires XL³ 4000

Réf. 020508 EAN. 3245060205089

Base + toit - l 975mm - pr 725 pour armoires XL³ 4000

1
Groupe produit : 16
1 733,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Adapté aux plaques de toit Oui
Adapté aux plaques de sol Oui
Largeur 975 mm
Hauteur 150 mm
Profondeur 725 mm
Adapté à la largeur de boîtier 975 mm
Adapté à la profondeur de boîtier 725 mm
Matériau Acier
Finition de la surface Revêtement par poudre
Couleur Gris
Numéro RAL 7029
Avec désaération Non
Adapté à un montage extérieur Non
Avec entrée de câble Oui

Documentation

8 documents
Guide technique
Fiche technique
F00254FR-05.pdf pdf (0.67 Mo)
Cahier des charges
Fiche technique
F00254EN-04.pdf pdf (0.56 Mo)
Cahier d'atelier
Cahier des charges
Guide technique
Mode d'emploi
F0998K.pdf pdf (1.8 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
3 documents
Agrément
LOVAG-IT 13.045 (0.12 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails