Aller au contenu principal
Logo print

Base + toit - l 475mm - pr 725 pour gaine à câbles XL³ 4000

XL3 4000 LEGRAND

Base + toit - l 475mm - pr 725 pour gaine à câbles XL³ 4000

Réf. 020502 EAN. 3245060205027

Base + toit - l 475mm - pr 725 pour gaine à câbles XL³ 4000

1
Groupe produit : 16
796,70 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Adapté aux plaques de toit Oui
Adapté aux plaques de sol Oui
Largeur 475 mm
Hauteur 150 mm
Profondeur 725 mm
Adapté à la largeur de boîtier 725 mm
Adapté à la profondeur de boîtier 475 mm
Matériau Acier
Finition de la surface Revêtement par poudre
Couleur Gris
Numéro RAL 7029
Avec désaération Non
Adapté à un montage extérieur Non
Avec entrée de câble Oui

Documentation

8 documents
Guide technique
Fiche technique
F00254FR-05.pdf pdf (0.67 Mo)
Cahier des charges
Cahier des charges
Guide technique
Fiche technique
F00254EN-04.pdf pdf (0.56 Mo)
Cahier d'atelier
Mode d'emploi
F0998K.pdf pdf (1.8 Mo)
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
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 13.045 (0.12 Mo)