![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404512-LEGRAND-1000.jpg)
Base plug-in 1mod/p - DX³ 1P phase L3
DX3
LEGRAND
Base plug-in 1mod/p - DX³ 1P phase L3
Réf. 404512
EAN.
3245064045124
Base plug-in 1mod/p - DX³ 1P phase L3
1
Groupe produit : 02
39,28 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Courant assigné In | 63 A |
---|---|
Nombre de pôles | 1 |
Finition adaptateur de barres collectrices | Non |
Finition appareil encastré | Non |
---|---|
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement par borne à ressort |
Documentation
5 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier d'atelier
Cahier des charges
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez