Base IS 233 WWD 3P DPX³ 630 av diff
DPX3
LEGRAND
Base IS 233 WWD 3P DPX³ 630 av diff
Réf. 404636
EAN.
3245064046367
Base IS 233 WWD 3P DPX³ 630 av diff
1
Groupe produit : 02
1 444,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Courant assigné In | 630 A |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Finition adaptateur de barres collectrices | Non |
Finition appareil encastré | Non |
---|---|
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement par borne à ressort |
Documentation
7 documents
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier d'atelier
Fiche technique
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Sélectionnez