-
Transparent
-
Finition antidéflagrante 'Ex e'
-
Finition raccordement électrique 1
-
Finition raccordement électrique 2
-
Mode de pose
-
Plaque de fermeture requise
-
Matériau du corps isolant
-
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
-
Couleur
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/034209-LEGRAND-1000.jpg)
Barette de connection Nylbloc 25mm2 bleu
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/034219-LEGRAND-1000.jpg)
Barrette Nylbloc - cap. 25 mm² 101 A noir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/034217-LEGRAND-1000.jpg)
Barrette Nylbloc - cap. 16 mm² 76 A noir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/034207-LEGRAND-1000.jpg)
Barette de connection Nylbloc 16mm2 bleu
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/034215-LEGRAND-1000.jpg)
Barrette Nylbloc - cap. 10 mm² 57 A noir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/034205-LEGRAND-1000.jpg)
Barette de connection Nylbloc 10mm2 bleu
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/034203-LEGRAND-1000.jpg)
Barette de connection Nylbloc 6mm2 bleu
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/034213-LEGRAND-1000.jpg)
Barette Nylbloc cap. 6mm noir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/034211-LEGRAND-1000.jpg)
Barette Nylbloc cap. 2,5mm2 24A - noir
Prix indicatif (hors TVA)