Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Transparent
-
Finition antidéflagrante 'Ex e'
-
Finition raccordement électrique 1
-
Finition raccordement électrique 2
-
Plaque de fermeture requise
-
Matériau du corps isolant
-
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/034267-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
HYPO
Réf. 034267
Barrette Hypo - cap. 25 mm² 57 A maxi - noir - 193x27x29mm
13,95 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/034266-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
HYPO
Réf. 034266
Barrette Hypo - cap. 16 mm² 41 A maxi - noir - 175x24x25mm
6,40 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/034265-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
HYPO
Réf. 034265
Barrette Hypo - cap. 10 mm² 32 A maxi - noir - 149x21x22mm
4,33 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/034264-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
HYPO
Réf. 034264
Barrette Hypo - cap. 6 mm² 24 A maxi - noir - 122x18x18mm
3,57 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.