-
Tension assignée (Ue)
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Transparent
-
Finition antidéflagrante 'Ex e'
-
Finition raccordement électrique 1
-
Finition raccordement électrique 2
-
Mode de pose
-
Nombre de positions de serrage par pôle
-
Nombre de pôles
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Plaque de fermeture requise
-
Matériau du corps isolant
-
Température de fonctionnement
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/034004-LEGRAND-1000.jpg)
Barrette 10 bornes séparables cap. 2 x 35 mm² - avec pattes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/034003-LEGRAND-1000.jpg)
Barrette 10 bornes séparables cap. 2 x 25 mm² - avec pattes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/034002-LEGRAND-1000.jpg)
Barrette 10 bornes séparables cap. 2 x 16 mm² - avec pattes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/034001-LEGRAND-1000.jpg)
Barrette 10 bornes séparables cap. 2 x 10 mm² - avec pattes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/034000-LEGRAND-1000.jpg)
Barrette 10 bornes séparables cap. 2 x 6 mm² - avec pattes
Prix indicatif (hors TVA)