Bande de terre cuivre 16mm2
SWIFTS
LEGRAND
Bande de terre cuivre 16mm2
Réf. PLFEB
EAN.
5012774483724
Bande de terre cuivre 16mm2
Groupe produit : V06
61,76 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau du conducteur | Cuivre |
---|---|
Surface du conducteur | Étamé |
Section nominale du conducteur | 16 mm² |
Classe du conducteur | Classe 5 - âme souple fil fin |
Forme du conducteur | Plat |
---|---|
Diamètre externe approx. | 11 mm |
Largeur de conduite approx. | 18 mm |
Hauteur de conduite approx. | 3 mm |
Documentation
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez