![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350068-WEB-L.jpg)
Bande de raccord sép P31+ L600 GS
P31+
LEGRAND
Bande de raccord sép P31+ L600 GS
Réf. VG350068
EAN.
8714161297590
Bande de raccord sép P31+ L600 GS
Groupe produit : V01
11,85 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de construction | Autre |
---|---|
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Oui |
Adapté à une échelle à crinoline | Non |
Type de fixation | Fixation par clic |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Documentation
4 documents
Guide technique
Cahier des charges
Guide technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez