Bande de raccord sép P31+ L150 GS
P31+
LEGRAND
Bande de raccord sép P31+ L150 GS
Réf. VG341063
EAN.
8714161296258
Bande de raccord sép P31+ L150 GS
Groupe produit : V01
5,31 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de construction | Autre |
---|---|
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Oui |
Adapté à une échelle à crinoline | Non |
Type de fixation | Fixation par clic |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Documentation
4 documents
Guide technique
Cahier des charges
Guide technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez