-
Source lumineuse fournie
-
Matériau
-
Source lumineuse fournie
-
Répartition lumineuse
-
Emission de lumière
-
Longueur
-
Finition de la grille/du réflecteur
-
Longueur
-
Réflecteur perforé
-
Source lumineuse
-
Avec prise CEE
-
Hauteur/profondeur
-
Avec cordon de raccordement et prise
-
Avec interrupteur
-
Puissance de lampe acceptée
-
Puissance de lampe acceptée
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/062211-LEGRAND-1000.jpg)
Baladeuse prof. incand. 75 W inter - 230V - classeII - IP45
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/062215-LEGRAND-1000.jpg)
Baladeuse prof. incand. 75 W Hypra - 24V - classe II - IP45
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/062209-LEGRAND-1000.jpg)
Balladeuse inc comp HYPRA 10m 24V ~ et = - 40W E27
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/062210-LEGRAND-1000.jpg)
Baladeuse prof. incand. 75 W 230 V - classe II - IP 45
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/062247-LEGRAND-1000.jpg)
Verrine de rechange en verre pour baladeuses incandescentes
Prix indicatif (hors TVA)