-
Nombre de ventilateurs
-
Nombre de ventilateurs
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Type
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
-
Matériau
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
-
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
-
Longueur
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Construit comme un ventilateur embrochable
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Ventilateur de circulation
-
Mode de pose
-
Degré de protection (NEMA)
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Adapté pour aération et désaération
-
Ventilateur de toit
-
Adapté à un rangement de câbles
-
Avec filtre
-
Flux volumique, à soufflage libre
-
Flux volumique, à soufflage libre
-
Type de filetage
-
Encastrement mural
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Estampages
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Adapté à un montage extérieur
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
précâblé
-
Equipé d'une porte ou couvercle
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-646427-WEB-R.jpg)
Linkeo2 jeu de 2 panneaux pass-fil 47U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-646426-WEB-R.jpg)
Linkeo2 jeu de 2 panneaux pass-fil 42U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-646431-WEB-R.jpg)
Linkeo kit de 4 ventilateurs avec thermostat
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646510-WEB-R.jpg)
Linkeo Tablette tele 19" sur 4 montants prof. 825mm 1U 30kg
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646509-WEB-R.jpg)
Linkeo Tablette tele 19"sur 4 montants prof. 625mm 1U 30kg
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646508-WEB-R.jpg)
Linkeo Tablette tele 19"sur 4 montants prof. 425mm 1U 30kg
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-646430-WEB-R.jpg)
Linkeo kit de 2 ventilateurs avec thermostat
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Linkeo socle h=100 l=800 p=1000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Linkeo socle h=100 l=600 p=1000
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-646422-WEB-R.jpg)
Linkeo2 Grilles guide cable verticale 47U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Linkeo socle h=100 l=600 p=800 ou p=600 l=800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Linkeo socle h=100 l=800 p=800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Linkeo socle h=100 l=600 p=600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/046482-LEGRAND-1000.jpg)
Roulettes armoire serveur jeu de 4
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646507-WEB-R.jpg)
Linkeo Tablette 19" fixe sur 4 montants prof. 825mm 1U 50kg
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-646428-WEB-R.jpg)
Linkeo entrée cable à balai
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-646421-WEB-R.jpg)
Linkeo Grilles guide cable verticale 42U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/646506-LEGRAND.jpg)
Linkeo Tablette 19" fixe sur 4 montants prof. 625mm 1U 50kg
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-646416-WEB-R.jpg)
Linkeo2 support PDU pour 47U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646505-WEB-R.jpg)
Linkeo Tablette 19" fixe sur 4 montants prof. 425mm 1U 50kg
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-646420-WEB-R.jpg)
Linkeo Grilles guide cable verticale 33U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-646415-WEB-R.jpg)
Linkeo2 support PDU pour 42U
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-646502-WEB-R.jpg)
Linkeo Tablette 19" fixe sur 2 montants prof. 360mm 2U 15kg
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-646521-WEB-R.jpg)
Linkeo panneau passe fils 19" 19" 2U 1 as
Prix indicatif (hors TVA)