Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Fonction
-
Matériau du boîtier/corps
-
Type de pictogramme
-
Source lumineuse fournie
-
Système de contrôle
-
Système de contrôle
-
Visibilité du pictogramme
-
Avec interrupteur à distance
-
Pictogramme inclus
-
Longueur
-
Convient pour la mise en veille
-
Temps d'opération nominal
-
Mode de pose
-
Convient pour une utilisation en continue
-
Douille
-
Elément de distribution de lumière
-
Source lumineuse
-
Appareillage
-
Alimentation de secours
-
Type de batterie
-
Matériau de la verrine
-
Nombre de pôles
-
Hauteur/profondeur
-
Nombre de têtes de luminaire
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Température de couleur
-
Température de couleur
-
Télécommande fournie
-
Couleur du boîtier/corps
-
Classe de protection
-
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
-
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
-
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
-
Flux lumineux en mode veille
-
Flux lumineux en mode veille
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Section de conducteur
-
Largeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Maintien du cable
-
Attache/serre-cable compatible avec
-
Mode de commande
-
Adressable
-
Adressable
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack2)
-
Localisation Pack2
-
Code CEI (Pack2)
-
Type réglementaire (Pack2)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack2)
-
Nombre de Pack 2
-
Composition de l'élément (Pack2)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-662544-WEB-R.jpg)
LEGRAND
BAES
Réf. 662544
B66LED - 450lm - 1h - NP/P IP66 autotest/adressable
419,70 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/661545-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
BAES
Réf. 661545
B66 LED - 450 lm - 1h - NP/P IP66 transparent standard
390,20 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-662542-WEB-R.jpg)
LEGRAND
BAES
Réf. 662542
B66LED - 250lm - 1h - NP/P IP66 autotest/adressable
360,50 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/661543-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
BAES
Réf. 661543
B66 LED - 250 lm - 1h - NP/P IP66 transparent standard
313,60 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.