![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/LG-661426-WEB-R.jpg)
B65 LED - NP-100lm-1h-IP65 standard
B65LED
LEGRAND
B65 LED - NP-100lm-1h-IP65 standard
Réf. 661426
EAN.
3414971994539
B65 LED - NP-100lm-1h-IP65 standard
3
Groupe produit : 98
154,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Montage en saillie (mur) |
---|---|
Fonction | Éclairage d'évacuation et d'ambiance |
Type de pictogramme | Autocollant |
Visibilité du pictogramme | D’un seul côté |
Pictogramme inclus | Non |
Système de contrôle | Auto-test automatique |
Convient pour une utilisation en continue | Oui |
Avec interrupteur à distance | Non |
Télécommande fournie | Non |
Alimentation de secours | Autonome (batterie individuelle) |
Type de batterie | NiCd |
Source lumineuse | LED interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Nombre de lampes/modules | 4 |
Douille | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Gris |
Matériau de la verrine | Plastique opalin |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 207-253 V |
Courant nominal | 5.6-5.6 mA |
Appareillage | Driver LED courant constant |
Elément de distribution de lumière | Diffuseur |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection | II |
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
Puissance du système | 1.3 W |
---|---|
Flux lumineux utile | 100 lm |
Température de couleur | 5000-6500 K |
Temps d'opération nominal | 1-1 h |
Largeur | 120 mm |
Hauteur/profondeur | 59.7 mm |
Longueur | 280 mm |
Nombre de pôles | 4 |
Section de conducteur | 2.5 mm² |
Type de connexion | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | 0-40 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Diamètre de tube pour produit saillie | 16-25 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 25 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 185-225 mm |
Maintien du cable | A chicane |
Attache/serre-cable compatible avec | Non applicable |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Adressable | Non |
Objet connecté | Non |
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
Agrément
ENEC-ENEC/000993
(0.48 Mo)
Sélectionnez