Aller au contenu principal
Logo print
Nouveau title
title

B65 LED - NP-100lm-1h-IP65 autotest

B65LED LEGRAND

B65 LED - NP-100lm-1h-IP65 autotest

Réf. 660426 EAN. 3414971994331

B65 LED - NP-100lm-1h-IP65 autotest

3
Groupe produit : 98
178,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Mode de pose Montage en saillie (mur)
Fonction Éclairage d'évacuation et d'ambiance
Type de pictogramme Autocollant
Visibilité du pictogramme D’un seul côté
Pictogramme inclus Non
Système de contrôle Auto-test automatique
Convient pour une utilisation en continue Oui
Avec interrupteur à distance Non
Télécommande fournie Non
Alimentation de secours Autonome (batterie individuelle)
Type de batterie NiCd
Source lumineuse LED interchangeable
Source lumineuse fournie Oui
Nombre de lampes/modules 4
Douille Autre
Matériau du boîtier/corps Plastique
Couleur du boîtier/corps Gris
Matériau de la verrine Plastique opalin
Type de tension AC
Tension nominale (Un) 207-253 V
Courant nominal 5.6-5.6 mA
Appareillage Driver LED courant constant
Elément de distribution de lumière Diffuseur
Classe de protection (IP) IP65
Résistance aux chocs (IK) IK07
Classe de protection II
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
Puissance du système 1.3 W
Flux lumineux utile 100 lm
Température de couleur 5000-6500 K
Temps d'opération nominal 1-1 h
Largeur 120 mm
Hauteur/profondeur 59.7 mm
Longueur 280 mm
Nombre de pôles 4
Section de conducteur 2.5 mm²
Type de connexion Autre
Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
Temperature de stockage 0-40 °C
Fréquence 50-60 Hz
Neutre obligatoire Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Diamètre de tube pour produit saillie 16-25 mm
Diamètre maxi d'entrée de câbles 25 mm
Entre axe de fixation horizontale 185-225 mm
Maintien du cable A chicane
Attache/serre-cable compatible avec Non applicable
Mode de commande Filaire
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Adressable Non
Objet connecté Non

Documentation

4 documents
Fiche technique
S000083090EN-3.pdf pdf (3.47 Mo)
Mode d'emploi
LE12160AA.pdf pdf (0.83 Mo)
Fiche technique
S000083090NL-3.pdf pdf (3.47 Mo)
Fiche technique
S000083090FR-3.pdf pdf (3.67 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
ENEC-ENEC/000993 (0.48 Mo)