Aller au contenu principal
Logo print

Axolute variateur univers.400W 2 mod blanc

AXOLUTE BTICINO

Axolute variateur univers.400W 2 mod blanc

Réf. HD4411 EAN. 8005543486467

Axolute variateur univers.400W 2 mod blanc

1
Groupe produit : B31
131,20 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type de commande Autre
Contrôle d'app via Bluetooth Non
Cablage en série Non
Type de charge Autre
Commande auxiliaire possible Non
Mémoire de valeurs de luminosité Non
Utilisable avec un bouton-poussoir Non
Utilisable avec un détecteur de mouvement Non
Utilisable avec un détecteur de présence Non
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
Commande radio possible Non
Commande infrarouge possible Non
Mode de pose Support de module
Type de fixation Autre
Matériau Autre
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Autre
Finition de la surface Mat
Transparent Non
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Type de tension AC
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non

Documentation

3 documents
Fiche technique
F01742FR-01.pdf pdf (1.8 Mo)
Fiche technique
F01742EN-01.pdf pdf (2.14 Mo)
Mode d'emploi
LE05176AE.pdf pdf (1.41 Mo)