![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HS/HS4411-BTICINO-1000.jpg)
Axolute variateur univers.400W 2 mod anthracite
AXOLUTE
BTICINO
Axolute variateur univers.400W 2 mod anthracite
Réf. HS4411
EAN.
8005543486474
Axolute variateur univers.400W 2 mod anthracite
1
Groupe produit : B31
131,20 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Type de commande | Autre |
Contrôle d'app via Bluetooth | Non |
Cablage en série | Non |
Type de charge | Autre |
Commande auxiliaire possible | Non |
Mémoire de valeurs de luminosité | Non |
Utilisable avec un bouton-poussoir | Non |
Utilisable avec un détecteur de mouvement | Non |
Utilisable avec un détecteur de présence | Non |
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur | Non |
Commande radio possible | Non |
Commande infrarouge possible | Non |
Mode de pose | Support de module |
Type de fixation | Autre |
---|---|
Matériau | Autre |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Autre |
Finition de la surface | Mat |
Transparent | Non |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Type de tension | AC |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Sélectionnez