![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HS/HS4921LA-BTICINO-1000.jpg)
AXOLUTE - TOUCHE SYMBOLE 1 MOD LAMPE" POUR COMMANDE AXIALE
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE - TOUCHE SYMBOLE 1 MOD LAMPE" POUR COMMANDE AXIALE
Réf. HS4921LA
EAN.
8012199770222
AXOLUTE - TOUCHE SYMBOLE 1 MOD LAMPE" POUR COMMANDE AXIALE
1
Groupe produit : B31
4,01 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Bouton d'une pièce |
---|---|
Impression/marquage | Symbole « lumière » |
Utilisation | Bouton à contact maintenu |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | À clipser |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Brillant |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Anthracite |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 7015 |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Oui |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
Largeur | 22.3 mm |
Hauteur | 44.9 mm |
Profondeur | 5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
1 document
Fiche technique
Sélectionnez