Ce produit n'est plus disponible
Axolute spot orientable 360° 2 modules
AXOLUTE
BTICINO
Axolute spot orientable 360° 2 modules
Réf. H4360
EAN.
8005543537206
Axolute spot orientable 360° 2 modules
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Source lumineuse | LED non interchangeable |
---|---|
Source lumineuse fournie | Oui |
Douille | Sans |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Multicolore |
Type de couverture | Autre |
Matériau de la verrine | Plastique opalin |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 110-240 V |
Courant nominal | 11.7-25.4 mA |
Appareillage | Non requis |
Appareillage fourni | Oui |
Pas de variation | Oui |
Classe de protection (IP) | Autre |
Puissance de lampe acceptée | 2.8-2.8 W |
Couleur de la lumière | Blanc |
Largeur | 45 mm |
Hauteur/profondeur | 45 mm |
---|---|
Longueur | 70 mm |
Largeur d'encastrement | 45 mm |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 43 mm |
Longueur d’encastrement | 45 mm |
Type de connexion | Borne à vis |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-70 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Durée de vie estimée de l'ampoule | 50000 h |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Sans halogène | Oui |
Nombre de bornes | 2 |
Capacité des bornes | 1.5-1.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Mode de pose | Encastré |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Sélectionnez