AXOLUTE - SORTIE AVEC TROU 9MM 2 MOD
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE - SORTIE AVEC TROU 9MM 2 MOD
Réf. HS4954
EAN.
8012199767680
AXOLUTE - SORTIE AVEC TROU 9MM 2 MOD
1
Groupe produit : B31
12,89 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Capacité des bornes | Sans |
Technique de raccordement | Sans borne |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL (équivalent) | 7015 |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur d'appareil | 45.1 mm |
---|---|
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 24.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 24.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
Sélectionnez