AXOLUTE - RONFLEUR 230V 8VA/ CLAIR
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE - RONFLEUR 230V 8VA/ CLAIR
Réf. HC4356/230
EAN.
8012199751917
AXOLUTE - RONFLEUR 230V 8VA/ CLAIR
1
Groupe produit : B31
37,36 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension nominale | 230 V |
---|---|
Type de courant | AC |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Volume | 80 dB |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Classe de qualité matériau boîtier/corps | Autre |
Protection de la surface du boîtier | Laqué / peint |
Couleur du boîtier/corps | Gris |
Type de tonalité | Tonalité continue |
Mode de pose | Montage en saillie |
Transfo incorporé | Non |
---|---|
Largeur | 22.3 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 43.4 mm |
Profondeur d'encastrement | 43.4 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de connexion | Borne à vis |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
Sélectionnez