Aller au contenu principal
Logo print

Axolute prise 2P+T schuko 16A 250V bornes auto 2 mod anthrac

AXOLUTE BTICINO

Axolute prise 2P+T schuko 16A 250V bornes auto 2 mod anthrac

Réf. HS4141W EAN. 8012199782980

Axolute prise 2P+T schuko 16A 250V bornes auto 2 mod anthrac

1
Groupe produit : B31
17,40 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Prise CEE 7/3 (type F)
Nombre de contacts actifs (ronds) 1
Nombre de contacts actifs (plats) 0
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Nombre de ports USB-A 0
Nombre de ports USB-C 0
Nombre d'unités 1
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Nombre de prises commutables 0
Nombre de phases 1
Impression/marquage Sans
Type de connexion Borne automatique
Avec volet de protection Non
Avec eclips / protection enfant Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Couleur Anthracite
Numéro RAL (équivalent) 9004
Finition métallique Non
Transparent Non
Verrouillable Non
Mécanisme d'éjection Non
Encastrement isolé Non
Avec éclairage fonctionnel Non
Protection contre les surtensions Non
Protection différentielle Non
Avec microfusible Non
Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation par encliquetage
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Laqué / peint
Finition de la surface Brillant
Traitement antimicrobien Non
Repiquage possible Oui
Avec dispositif on/off Non
Couleur de l'opérateur de commutation Anthracite
Prise inclinée ou inclinable Non
Courant nominal 16 A
Tension nominale 250 V
Fréquence 50-60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK00
Largeur d'appareil 45 mm
Hauteur d'appareil 45 mm
Profondeur d'appareil 44 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible IFTTT Non
Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
Profondeur d'encastrement 34 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -5-35 °C
Type de tension AC
Power Delivery Non
Nature du cable pour connexion Rigide
Section de câble 2.5-2.5 mm²
Maintien du cable Autre
Couvercle Plaque centrale
Objet connecté Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01746FR-00.pdf pdf (0.75 Mo)
Fiche technique
F01746EN-00.pdf pdf (0.74 Mo)