AXOLUTE - PORTEFUSIBLE 10A POUR FUSIBLE 10A-SOMBRE
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE - PORTEFUSIBLE 10A POUR FUSIBLE 10A-SOMBRE
Réf. HS4321
EAN.
8012199758411
AXOLUTE - PORTEFUSIBLE 10A POUR FUSIBLE 10A-SOMBRE
1
Groupe produit : B31
23,74 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de connexion | Autre |
---|---|
Mode de pose | Montage frontal |
Type de courant | AC |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Tension assignée (Ue) | 230 V |
Dimensions du microfusible | 5x20 mm |
Largeur | 22.3 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 38.7 mm |
---|---|
Profondeur d'encastrement | 38.7 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
Sélectionnez