Aller au contenu principal
Logo print

Axolute plaque 4x2 modules Tech

AXOLUTE BTICINO

Axolute plaque 4x2 modules Tech

Réf. HA4802M4HHC EAN. 8005543513774

Axolute plaque 4x2 modules Tech

1
Groupe produit : B31
165,50 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 4
Sens de montage Vertical
Nombre d'unités, horizontales 1
Nombre d'unités, verticales 4
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 2
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 4
Avec grille de montage Non
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Adapté à une installation intégrée Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Métal
Qualité du matériau Aluminium
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Laqué / peint
Finition de la surface Brillant
Couleur Gris
Numéro RAL (équivalent) 9006
Transparent Non
Avec volet de protection Non
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK00
Type de fixation À clipser
Largeur 316.6 mm
Hauteur 95.6 mm
Profondeur 7.3 mm
Largeur d'encastrement 0 mm
Hauteur d'encastrement 0 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable