Ce produit n'est plus disponible
Axolute plaque 4x2 mod argent entraxe 71mm horizontal rect.
AXOLUTE
BTICINO
Axolute plaque 4x2 mod argent entraxe 71mm horizontal rect.
Réf. HA4802M4HSAN
EAN.
8005543479421
Axolute plaque 4x2 mod argent entraxe 71mm horizontal rect.
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre d'unités | 4 |
---|---|
Sens de montage | Horizontal |
Nombre d'unités, horizontales | 4 |
Nombre d'unités, verticales | 1 |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 8 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
Avec grille de montage | Non |
Montage encastré | Oui |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Aluminium |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Anodisé/oxydé |
Finition de la surface | Mat |
---|---|
Couleur | Argent |
Numéro RAL (équivalent) | 9010 |
Transparent | Non |
Avec volet de protection | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
Type de fixation | À clipser |
Largeur | 316.6 mm |
Hauteur | 95.6 mm |
Profondeur | 9.95 mm |
Hauteur d'encastrement | 0 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Essence du bois en latin | Non applicable |
Certification du bois (liste) | Non applicable |
Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |