Ce produit n'est plus disponible
Axolute plaque 2 mod argent rectangulaire
AXOLUTE
BTICINO
Axolute plaque 2 mod argent rectangulaire
Réf. HA4802SAN
EAN.
8005543479445
Axolute plaque 2 mod argent rectangulaire
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre d'unités | 1 |
---|---|
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Nombre d'unités, horizontales | 1 |
Nombre d'unités, verticales | 1 |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 2 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
Avec grille de montage | Non |
Montage encastré | Oui |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Aluminium |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Anodisé/oxydé |
Finition de la surface | Mat |
---|---|
Couleur | Argent |
Numéro RAL (équivalent) | 9010 |
Transparent | Non |
Avec volet de protection | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
Type de fixation | À clipser |
Largeur | 103.6 mm |
Hauteur | 95.6 mm |
Profondeur | 9.95 mm |
Hauteur d'encastrement | 0 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Essence du bois en latin | Non applicable |
Certification du bois (liste) | Non applicable |
Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
Sélectionnez