AXOLUTE - OBTURATEUR PASSE-CÔBLE 9MM
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE - OBTURATEUR PASSE-CÔBLE 9MM
Réf. HC4953
EAN.
8012199762616
AXOLUTE - OBTURATEUR PASSE-CÔBLE 9MM
1
Groupe produit : B31
6,40 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Capacité des bornes | Sans |
Technique de raccordement | Sans borne |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Aluminium |
Numéro RAL (équivalent) | 7035 |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur d'appareil | 22.3 mm |
---|---|
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 24.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 24.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
Sélectionnez