![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HS/HS4536-BTICINO-1000.jpg)
AXOLUTE - LIMITEUR SURTENSION 230V/SOMBRE
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE - LIMITEUR SURTENSION 230V/SOMBRE
Réf. HS4536
EAN.
8012199763071
AXOLUTE - LIMITEUR SURTENSION 230V/SOMBRE
1
Groupe produit : B31
74,26 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension nominale AC | 230 V |
---|---|
Tension max de régime permanent | 250 V |
Courant de charge nominal | 16 A |
Courant de décharge nominal (8/20) (L-N) | 1 kA |
Courant de décharge total (8/20) (L+N-PE) | 2 kA |
Niveau de protection | 1 kV |
Nombre de pôles | 1 |
Mode de pose | Module |
Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) | 2.5 mm² |
Section de conducteur flexible max. (fil fin) | 2.5 mm² |
Avec contact de signalisation à distance | Non |
Signalisation au niveau de l'appareil | Optique |
Classe d'essai type 3 | Non |
---|---|
Avec filtre anti-parasites | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur | 22.3 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 36.3 mm |
Profondeur d'encastrement | 36.3 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de connexion | Borne à vis |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
Sélectionnez