Ce produit n'est plus disponible
AXOLUTE - LENTILLE BLEU 24V .
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE - LENTILLE BLEU 24V .
Réf. H4371B/24
EAN.
8012199769264
AXOLUTE - LENTILLE BLEU 24V .
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Douille | Autre |
Source lumineuse fournie | Oui |
Avec lumière clignotante | Non |
Avec symbole/impression permanent(e) | Oui |
Avec symbole interchangeable | Non |
Utilisation comme contact à poussoir | Non |
Mode de pose | Autre |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Bleu |
Transparent | Non |
---|---|
Couleur de la source lumineuse | Bleu |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP2X |
Tension nominale | 24 V |
Puissance de la lampe max. | 0.8 W |
Largeur d'appareil | 22 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 40 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de connexion | Borne à vis |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
Sélectionnez