Aller au contenu principal
Logo print

AXOLUTE - INVERSEUR 16A 2 MODULES/CLAIR

AXOLUTE BTICINO

AXOLUTE - INVERSEUR 16A 2 MODULES/CLAIR

Réf. HC4004/2 EAN. 8012199790336

AXOLUTE - INVERSEUR 16A 2 MODULES/CLAIR

1
Groupe produit : B31
31,85 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de commutation Permutateur
Type de commande Bascule/bouton
Composition Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
Interrupteur à bouton-poussoir Non
Nombre de bascules d'actionnement 1
Mode de pose Support de module
Type de fixation Autre
Avec cadre/support de montage Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Laqué / peint
Finition de la surface Brillant
Couleur Aluminium
Numéro RAL (équivalent) 9006
Couleur de l'opérateur de commutation Aluminium
Zone de texte/surface d'inscription Non
Voyant Non
Fonction d'éclairage Autre
Type d'éclairage Autre
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) Non disponible
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 16 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes 16 AX
Contact de report Non
Type de connexion Borne à vis
Interrupteur de chauffage Non
Interrupteur de machine à laver Non
Profondeur d'appareil 32 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -5-35 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Section de câble 2.5-2.5 mm²

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01727EN-00.pdf pdf (0.35 Mo)
Fiche technique
F01727FR-00.pdf pdf (0.35 Mo)