Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HS/HS4391-BTICINO-1000.jpg)
AXOLUTE - INTER A JACK 48V 10A SOMBRE
AXOLUTE
BTICINO
AXOLUTE - INTER A JACK 48V 10A SOMBRE
Réf. HS4391
EAN.
8012199776903
AXOLUTE - INTER A JACK 48V 10A SOMBRE
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Utilisation | Jack modulaire |
Bague de support | Non |
Avec protection contre la poussière | Non |
Avec volet de protection | Non |
Direction de sortie | Droit |
Champ d'inscription | Sans champ d'inscription |
Avec impression | Oui |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Anthracite |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 7015 |
Transparent | Non |
Type de fixation | À clipser |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Serre cable | Non |
Domino | Oui |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK06 |
Largeur d'appareil | 22.5 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 26 mm |
Profondeur d'encastrement | 16 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
1 document
Fiche technique
Sélectionnez